Dispensación multifase para esquisto no convencional

Proporcione una medición multifase de alta calidad en un diseño compacto y rentable

Multiphase Metering for Unconventional Shale

Optimización de la calidad de la medición en operaciones de pozos de esquisto

La presión para encontrar eficiencias al mismo tiempo que se mantiene y mejora la calidad de la medición es constante. Puede ser difícil saber en qué tecnología se debe invertir. El caudalímetro multifase Roxar 2600 es un instrumento de medición multifase robusto, sensible y de alta calidad, diseñado para ser resistente ante las condiciones de caudal rápidamente cambiantes y desafiantes. Con un instrumento de medición de alta calidad, probado en campo en aplicaciones de esquisto, con caudal de retorno, durante la producción inicial, de la mitad y al final de la vida útil, puede tener confianza que ha seleccionado el instrumento adecuado para sus necesidades.

Videos destacados

video-media
Supporting Automation in Dynamic Multiphase Flow Metering with Roxar Rapid Adaptive Measurement™