Caudalímetros multifase que respaldan su medición de asignación
La medición de calidad es importante para respaldar la asignación de propiedad. La selección del instrumental de medición adecuado es clave para garantizar que se consigue una asignación precisa. El caudalímetro multifase Roxar 2600 proporciona un rendimiento de medición repetible de alta calidad con un alto grado de automatización. La interfaz gráfica intuitiva del usuario se asegura de que todas sus interacciones con el medidor sean sencillas y eficientes. El caudalímetro multifase Roxar 2600 de Emerson ligero y compacto es un instrumento de medición altamente sensible, confiable y robusto, probado en campo, y una opción inteligente para sus necesidades de asignación.
Documentos relacionados

Soporte de la automatización en la medición dinámica de caudal multifase con Rapid Adaptive Measurement™ de Roxar
Innovación avanzada que lleva la medición de caudal multifase a nuevas alturas.