Background
Refinería

Refinería mejoró la seguridad y la calidad de los productos con la tecnología de detección Saturn™ de alta precisión

RESULTADOS

  • Mayor seguridad de la refinería​
  • Reducción de las interrupciones de producción
  • Mejora en la calidad de la producción

Cliente

Refinería líder del sudeste asiático

Aplicación

Control de la presión de tiro del calentador de combustible

Fallback image
PROBLEMAS RESUELTOS

La precisión y estabilidad del Rosemount 3051S ayudó a esta refinería a reducir la variabilidad del proceso del precalentador de crudo, mejorar la estabilidad de la llama y reducir la tasa de coqueo en los tubos del calentador.

Fallback image
MEDICIÓN PRECISA Y ESTABLE DE LA PRESIÓN

El transmisor de presión Rosemount 3051S fue una solución ideal para ayudar a este cliente a mejorar la seguridad y la calidad del producto.

Desafío

Esta refinería tenía problemas para controlar la presión de tiro del calentador de combustible en un rango de ajuste estrecho. Esto estaba provocando una variabilidad excesiva del proceso y alteraciones en el funcionamiento del calentador. Era necesario un control estricto de la presión de tiro para garantizar un calentamiento uniforme y evitar condiciones que apaguen la llama en este precalentador de crudo. El cliente quería corregir estos problemas en la nueva refinería local que se estaba construyendo. El funcionamiento estable y eficiente de este calentador de combustible requiere una medición y control precisos de la presión de tiro.​

El transmisor de presión del rango de tiro en la refinería existente era bastante inexacto e inestable a baja presión. La salida inexacta del transmisor provocaba fluctuaciones excesivas en la presión de tiro y una consiguiente variabilidad del proceso.​

El control inestable y poco confiable de la presión de tiro tuvo como resultado varios impactos comerciales negativos en el funcionamiento de este calentador de combustible. En primer lugar, provocó inestabilidad de las llamas, con un alto riesgo de que se apagaran, lo cual es un riesgo para la seguridad. En segundo lugar, provocó un coqueo acelerado de los tubos del calentador, lo que condujo a lo siguiente:​

  • Productos de diésel, queroseno y nafta de mala calidad​
  • Interrupciones en el funcionamiento para limpiar los tubos del calentador que afectaron la disponibilidad y el rendimiento de la planta.

Solución

El cliente resolvió este problema en su nueva refinería recién construida gracias a la instalación del transmisor de presión Rosemount 3051S del rango de tiro que es muy adecuado para la medición de la presión de tiro del calentador.​

El transmisor de presión Rosemount 3051S del rango de tiro es preciso y estable en rangos de presión baja, que es algo típico en las presiones de tiro del calentador. La tecnología de detección Saturn™ que se utiliza en el transmisor de presión Rosemount 3051S incorpora un sensor secundario para optimizar el desempeño y ampliar la capacidad de diagnóstico.​

La precisión y estabilidad del transmisor de presión Rosemount 3051S ayudó a esta refinería a lograr un estricto control de la presión de tiro. Esto mejoró significativamente la estabilidad de la llama, redujo el riesgo de que se apague y mejoró la seguridad de la refinería. La reducción en la variabilidad del proceso mejoró la uniformidad de la entrada de calor, lo que optimizó a su vez la calidad del producto, y redujo la tasa de coqueo y las interrupciones operativas. Esto dio lugar a una mayor disponibilidad y rendimiento de la planta.