Se facilita el secuestro de dióxido de carbono gracias al Smart Meter Verification
El dióxido de carbono (CO₂) tiene una velocidad de sonido que varía rápidamente y propiedades de densidad y viscosidad únicas. Debido a estas características inusuales, la mayoría de los métodos de medición no pueden medir el CO₂ con la misma precisión que un medidor Coriolis. Los medidores Coriolis de Micro Motion se destacan por su excepcional precisión al lidiar con el CO₂ debido a su diseño de accionamiento de baja frecuencia superior y a una corrección patentada única para abordar la propiedad altamente variable de la velocidad de sonido (VoS) del CO₂. Además, los medidores Micro Motion™ ofrecen una impresionante estabilidad a largo plazo e incorporan el Smart Meter Verification, el software de diagnóstico patentado de Emerson que verifica la precisión y la estabilidad de calibración de los medidores. Esto elimina la necesidad de inspecciones disruptivas en los medidores de campo, que se requieren periódicamente para los medidores de presión diferencial de CO₂. A diferencia de las comprobaciones que se realizan con un medidor de orificio, las pruebas del Smart Meter Verification son simples y no requieren detener el flujo del proceso ni abrir la línea.