Optimización de los atemperadores para evitar daños en los tubos de vapor
Las estaciones de energía de ciclo combinado (PCC) son fundamentales en el sector energético y ofrecen mucha eficiencia y flexibilidad. Sin embargo, esta flexibilidad conlleva desafíos como el mantenimiento de la integridad de los tubos de vapor. Uno de los principales productores de energía de EE. UU. tuvo problemas con el agrietamiento de las tuberías de pulverización del atemperador HP debido a fugas no detectadas en la válvula, que provocaban fatiga térmica. Los métodos de monitorización tradicionales no cumplieron las expectativas, especialmente bajo condiciones de bajo flujo, lo que provocó una búsqueda de una mejor solución sin mantenimiento que no interrumpiría los procesos.