Medición del caudal por presión diferencial en vapor

Reduzca los costes operativos y el tiempo de ciclo del proyecto en la medición del caudal de vapor

A coal power plant sits at the river's edge at dusk.  Lights from the buildings and streets glow, and a reflection of the whole scene can be seen on the water of the calm river below.

Mida con precisión el flujo de vapor en sus aplicaciones

El caudalímetro Rosemount 3051SFA Annubar está diseñado con cálculos de caudal incorporados para mediciones de caudal másico completamente compensadas y cumple con los estándares nacionales de medición calorífica de vapor. El instrumento mide la presión diferencial, la presión estática y la temperatura del proceso en un único dispositivo y calcula dinámicamente el caudal másico 22 veces por segundo en el transmisor.

Además, el Rosemount 3051SFA elimina las líneas de impulso, lo que simplifica la instalación y reduce los posibles puntos de fuga. Los caudalímetros Rosemount Annubar miden múltiples variables y cuentan con un termopozo integrado para medir la temperatura. Su sensor patentado en forma de T puede medir con solo una penetración en el tubo, mientras mantiene un perfil bajo en la tubería para reducir la pérdida permanente de presión y aumentar el ahorro energético.