Medición del aceite de maíz en plantas de etanol

La serie G de Micro Motion™ abre una oportunidad para puntos de medición de caudal másico que mejoran los procesos

Maize or corn organic planting in cornfield. It is fruit of corn for harvesting by manual labor. Maize production is used for ethanol animal feed and other such as starch and syrup. Farm green nature

Mejore la medición de su tanque con la tecnología Coriolis

El aceite de maíz se extrae de la columna de destilación y se bombea a un tanque de retención. El nivel del tanque se ha utilizado para monitorizar la producción de aceite, pero no es fiable ni preciso debido a los cambios de temperatura propios de este proceso. Los caudalímetros Coriolis son una excelente alternativa para medir el aceite de maíz en plantas de etanol, ya que la medición del caudal másico permite una mejor control del proceso, independientemente de las temperaturas cambiantes, lo que garantiza una monitorización constante y precisa de la producción. El medidor Coriolis ultracompacto de densidad y caudal, serie G de Micro Motion es una solución rentable que proporciona datos de densidad en tiempo real, que pueden utilizarse para optimizar el proceso de destilación y mejorar la calidad del producto.