Detección rápida de incendios para mantener la seguridad de las personas
Las estaciones transformadoras usan diversos equipos y sistemas, y cada una presenta su propio conjunto de riesgos de incendio. Los incendios pueden implicar válvulas CC, equipos aislados con aceite en exteriores o en interiores, cables aislados con aceite, condensadores síncronos refrigerados por hidrógeno o aislamiento de PCB. El aceite usado en equipos aislados con aceite puede encenderse debido a un funcionamiento defectuoso eléctrico. Pueden producirse arcos internos en el aceite debido a la infiltración de agua, fallos en el aislamiento del núcleo, corrientes de defecto exteriores o fallos en el cambiador de tomas. Los detectores de llamas deben detectar las llamas rápidamente para evitar un incendio generalizado dentro de una estación transformadora. Esto es crucial, ya que los incendios en las estaciones de transformadores pueden tener un grave impacto en la fuente de alimentación para los clientes y pueden afectar los activos e ingresos de las compañías de servicios públicos. Pero lo que es más importante, los incendios también pueden ser peligrosos para el personal y el público en general. El detector de llama Rosemount™ 975HR puede detectar rápidamente incendios a larga distancia con una alta inmunidad a las falsas alarmas.