Los radares sin contacto optimizan el almacenamiento y la carga de cenizas volantes en una central de valorización energética a partir de residuos
RESULTADOS
- Eliminación de los tiempos de inactividad por mantenimiento de la instrumentación
- Maximización del aprovechamiento de los contenedores de almacenamiento y de la eficiencia de la carga de camiones
- Mejora del rendimiento operativo y la rentabilidad
- Ahorros estimados de 80 000 USD al año
- Rápido retorno de la inversión
Tanques de almacenamiento de ceniza típicos
Cliente
Central de valorización energética de residuos en Europa
Aplicación
Monitorización del nivel de cenizas volantes en contenedores de almacenamiento
Desafío
Las cenizas volantes compactadas producidas por el incinerador de la central de valorización energética de residuos se emplean como material de construcción en carreteras. Después de un tratamiento químico, las cenizas se almacenan en tres grandes contenedores de 16 metros (52 pies) de altura, listos para que los camiones los recojan. El cliente debe monitorizar los niveles de cenizas para evitar el sobrellenado, gestionar el inventario y programar el llenado, el mantenimiento y la limpieza cuando sea necesario.
La monitorización de los niveles de cenizas volantes es difícil debido a las superficies irregulares, el llenado rápido y el entorno con mucho polvo. Las cenizas tienden a adherirse a las superficies, lo que genera acumulación tanto dentro del contenedor como en la instrumentación. La central utilizaba radares de onda guiada de otro proveedor para monitorizar los niveles en los contenedores de almacenamiento. Sin embargo, como las cenizas se adherían a las sondas, estas se obstruían tras cinco o seis días de funcionamiento, lo que provocaba mediciones poco fiables. Era necesario realizar tareas de mantenimiento semanales para limpiar las sondas, lo que exponía al personal al polvo y dejaba los depósitos fuera de servicio hasta dos horas. Esto interrumpía las operaciones y reducía la eficiencia general del proceso.
Solución
Emerson proporcionó una solución de reemplazo mediante la instalación de un transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 en cada contenedor. Entre los factores clave para su selección se incluyeron la facilidad de integración, la rápida puesta en marcha y un sólido retorno de la inversión.
Aunque las cenizas volantes tienen una constante dieléctrica baja, la tecnología de onda continua modulada en frecuencia (FMCW) utilizada en el Rosemount 3408 maximiza la sensibilidad para garantizar mediciones precisas. Un algoritmo inteligente para sólidos permite obtener lecturas fiables a pesar de las superficies irregulares del material, mientras que un sistema avanzado de purga de aire evita la acumulación de material en la antena. Los diagnósticos de métricas de calidad de señal proporcionan mayor seguridad al alertar a los operadores sobre condiciones anormales o la acumulación de material en la antena. Esto garantiza mediciones fiables a largo plazo y elimina la necesidad de mantenimiento. Desde su instalación, los transmisores Rosemount 3408 han funcionado sin inconvenientes, al eliminar las paradas no planificadas y mejorar tanto los procesos de tratamiento como los de carga. La mayor disponibilidad de los depósitos ha permitido cargar los camiones de manera más eficiente, lo que se ha traducido en ahorros anuales de aproximadamente 80 000 USD y en un retorno de la inversión en tan solo un mes.