Medición de caudal confiable en aplicaciones purificadas

Mantenga la confianza en las mediciones críticas del agua cuando varían los niveles de conductividad

Reliable Flow Measurement in Purified Applications

Mejore la estabilidad de medición en sistemas exigentes de agua de alta pureza

Mantener una medición precisa del caudal en sistemas de agua de alta pureza puede ser un desafío cuando la conductividad del fluido se acerca a los límites de las tecnologías de medición convencionales. Aplicaciones como agua de alimentación de calderas, retorno de condensado y agua desmineralizada a menudo experimentan conductividad baja o variable, lo que crea señales de caudal más débiles que son más vulnerables al ruido eléctrico y a las alteraciones del proceso. El resultado puede ser lecturas inestables, mayores esfuerzos de solución de problemas y menor confianza en los datos del proceso.

 

Los caudalímetros magnéticos Rosemount  están diseñados para proporcionar un desempeño confiable en aplicaciones exigentes en las que la estabilidad de la medición es vital. La tecnología avanzada de procesamiento de señales ayuda a mantener la integridad de la medición incluso cuando fluctúan los niveles de conductividad, lo que permite a los operadores obtener datos de caudal más coherentes y confiables. Al mejorar la confianza en la medición en sistemas de agua de alta pureza, las instalaciones pueden mantener mejor el control de los procesos, apoyar la eficiencia operativa y reducir la incertidumbre en las operaciones críticas de generación de energía. Ya sea en la supervisión del agua de alimentación de calderas, el retorno de condensado o el agua desmineralizada, los caudalímetros magnéticos Rosemount ofrecen una medición confiable del caudal cuando las condiciones del proceso se vuelven más desafiantes.