Los siguientes productos de Micro Motion, Inc. están protegidos por patentes en Estados Unidos y en otros países. Este sitio web se ofrece para satisfacer las disposiciones virtuales de marcado de patentes de varias jurisdicciones, incluidas las de la Ley estadounidense de invenciones. La siguiente lista de productos Micro Motion puede no ser exhaustiva y es posible que otros productos Micro Motion que no se mencionan aquí estén protegidos por una o más patentes. Las siguientes patentes pueden incluir una o más contrapartes que no sean de Estados Unidos. Pueden usarse otras solicitudes pendientes en EE. UU. o fuera de EE. UU. Última actualización el 10 de julio de 2026.
Caudalímetro Coriolis y caudalímetro Coriolis de alta capacidad | CMFS007/010/015 | CMFS025-150 | LF | T | CNG, R, H (excepto H300) y F (excepto F300) | F300 y H300 | Series D y DL | Serie K (transmisor integral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 215 185 | 8 215 185 | 8 215 185 | 8 229 695 | 8 229 695 | 8 229 695 | 7 938 021 | 8 229 695 | 7 940 533 |
8 229 695 | 8 229 695 | 8 229 695 | 9 726 529 | 8 364 426 | 8 364 426 | 8 229 695 | 8 364 426 | 7 983 855 |
8 364 426 | 8 364 426 | 8 364 426 | 10 598 525 | 9 170 143 | 9 726 529 | 8 364 426 | 8 650 929 | 8 135 552 |
8 650 929 | D674 302 | D668 979 | 9 726 529 | 10 598 525 | 8 650 929 | 9 726 529 | 8 260 562 | |
8 695 440 | D819 472 | D675 122 | 10 598 525 | 9 726 529 | 10 598 525 | 8 364 426 | ||
8 720 281 | D820 134 | D819 472 | 12 215 992 | 10 598 525 | 8 676 526 | |||
9 043 166 | 9 726 529 | D820 134 | 9 400 203 | |||||
9 368 264 | 9 952 077 | 9 726 529 | 10 598 525 | |||||
9 666 347 | 10 018 491 | 10 598 525 | 10 297 951 | |||||
9 726 529 | 10 598 525 | 10 430 365 | ||||||
9 810 562 | 10 416 017 | D744 362 | ||||||
9 851 239 | 10 488 239 | D741 737 | ||||||
10 598 525 | 10 425 045 | |||||||
10 589 372 | ||||||||
11 566 708 |