Fallback image
damcos accumulator rack

Rack de acumuladores Damcos™

Maintain valve control during peak demand or power loss with a modular accumulator setup that ensures hydraulic pressure for critical operations, even in emergency shutdowns.

Obtenga confianza operativa adicional al saber que su sistema de control remoto de válvulas hidráulicas está listo para cualquier desafío. El rack de acumuladores Damcos es una instalación de acumuladores independientes o modulares que le brindan la presión que necesita para las demandas pico y en emergencias con cortes de suministro energético, como el apagado de emergencia (ESD). Cuando la unidad de potencia no puede suministrar presión de aceite, el acumulador puede continuar funcionando para operar ciertas válvulas importantes.

Características clave

  • El diseño independiente cuenta con una o más membranas acumuladoras, un bloque de conexión y un rack de acero inoxidable
  • La unidad compensa las fugas en las válvulas solenoides, lo que implica menos encendidos o apagados para su unidad de potencia.
  • El servicio del sistema significa que el acumulador está en funcionamiento mientras el sistema está trabajando.
  • La función ESD puede operar cuando la unidad de potencia no sea capaz de suministrar presión de aceite; el acumulador puede operar una sección de las válvulas por un tiempo limitado
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria marítima
  • Los actuadores y los accesorios se pueden desarmar en partes que son 98 % reciclables
  • El diseño y el proceso de manufactura cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001
  • Parte del sistema de control remoto de válvulas Emerson