Fallback image
damcos block system

Sistema de bloque Damcos™

Expand hydraulic control to submerged or hazardous areas with a modular block system offering flexible valve functions mountable on actuators or bulkheads for tailored marine setups.

Extienda el alcance de sus capacidades hidráulicas a los actuadores o para mamparos en áreas sumergidas o clasificadas con el sistema de bloqueo Damcos. Diseñado para montaje en actuadores marinos, este método sistemático ofrece una variedad de opciones y combinaciones de la funcionalidad de bloqueo (por ej. doble, simple, alto caudal, estrangulamiento, cierre, retención, DPCV, alivio, descarga, conector rápido e indicador)

Características clave

  • El extenso portafolio de bloqueo flexible ofrece varias funcionalidades complementarias para los actuadores de acción simple y doble
  • Los bloqueos pueden montarse en un actuador, en un manifold o en un mamparo
  • Diseñado para montaje de actuador en BRC, BRCF/HT, KC y KF/R sin usar tubos o como montaje en mamparo mediante el uso de un tubo corto entre los actuadores y el bloqueo
  • Conexión de línea piloto, filtración y conexión rápida
  • Sistema de purga (CBF)
  • Válvula de cierre/de alivio y reguladora
  • Válvula de retención operada por piloto (PCV)
  • Válvula de alivio o PHS para emergencia,
  • Diseñado para entornos marinos. Cumple con todos los requisitos necesarios para la industria marítima
  • Varias funciones disponibles en la carcasa de acero inoxidable