Fallback image
Damcos™ BRC Double-Acting Rotary Actuator

Actuador rotativo de doble acción Damcos™ BRC

Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.

Confíe en 30 años de desempeño comprobado. Solo los actuadores Damcos tienen la técnica original de estría helicoidal que brinda un alto torque equilibrado sin la necesidad de un gran desplazamiento. El Damcos BRC es un actuador rotativo balanceado de doble acción que funciona a una presión de trabajo estándar de 135 bar. Mantiene una salida de alto torque constante a lo largo de toda la rotación de 90 grados. El actuador BRC viene en varios tamaños, desde 125 hasta 32 000, con intervalos de torque de 125 hasta 32 000 Nm.

Características clave

  • El diseño único pero sencillo ofrece un tamaño compacto con una salida de alto torque
  • Un equipo con un desempeño comprobado con más de 30 años de registros de servicio en el diseño básico
  • El principio rotativo equilibrado elimina las fuerzas laterales o la curvatura del husillo de la válvula
  • Fabricado para funcionar en condiciones de aire de mar y agua de mar
  • Se adapta fácilmente a todas las válvulas conocidas de un cuarto de vuelta
  • El diseño permite posiciones de montaje ilimitadas
  • Ajustes incorporados de los topes de los extremos para el movimiento giratorio
  • Preparado para funciones de control modular incorporadas directas
  • Los actuadores y los accesorios se pueden desarmar en partes que son reciclables en un 98 %
  • El diseño y el proceso de manufactura cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001
  • Una parte vital del sistema de control remoto de válvulas Emerson