Fallback image
damcos brcf single-acting spring return actuator

Actuador de acción simple y retorno por resorte BRCF Damcos™

Compact and reliable, this spring-return actuator delivers fail-safe valve control with minimal maintenance. Ideal for space-constrained marine setups requiring long-term performance.

Obtenga la garantía de un desempeño de grado marino a prueba de fallas sin necesidad de espacio o peso adicionales. El diseño compacto del actuador de acción simple y retorno por resorte BRCF Damcos es la opción para el desempeño de falla abierta o falla cerrada. Sin fuerzas radiales sobre la válvula, puede contar con que tendrá un desempeño a largo plazo con un mantenimiento mínimo. Confíe en este diseño con tres décadas de confiabilidad documentada.

Características clave

  • El diseño único y simple tiene una larga tradición de confiabilidad en entornos marinos
  • Diseño compacto y salida de alto torque
  • Un equipo con un desempeño comprobado con más de 30 años de registros de servicio en el diseño básico
  • El principio rotativo equilibrado elimina las fuerzas laterales o la curvatura del husillo de la válvula
  • Se adapta fácilmente a las válvulas estandarizadas de un cuarto de vuelta de la industria marítima
  • El diseño permite posiciones de montaje ilimitadas
  • Ajustes incorporados de los topes de los extremos para el movimiento giratorio
  • Preparado para funciones de control modular incorporadas directas
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria
  • Los actuadores y los accesorios se pueden desarmar en partes que son reciclables en un 98 %
  • Parte del sistema de control remoto de válvulas Emerson