Fallback image
damcos lpu

Unidad de potencia local Damcos™ - LPU

Gain compact, rugged electro-hydraulic control for remote valve operations with our local power unit. Bulkhead or actuator mounting. Certified for marine use.

Obtenga la confianza de un desempeño marino comprobado con la Unidad de potencia local (LPU) Damcos para una amplia variedad de prestaciones remotas. Esta herramienta confiable es parte de nuestro sistema electrohidráulico para el control remoto de válvulas. La LPU está especialmente desarrollada para el montaje en mamparos o directamente en todos los actuadores Damcos. El diseño robusto y compacto ha demostrado ser confiable en miles de embarcaciones en funcionamiento y ha soportado las rigurosas pruebas de todas las clasificaciones de la industria marítima.

Características clave

  • La LPU Damcos™ viene en diferentes configuraciones como se indica a continuación. Cada una de estas configuraciones incluye diferentes opciones de control, como cableado (alimentación) o control de bus: 1) seco - Configuración estándar, 2) Plataforma - Configuración estándar, 3) Inundable - Operación hasta 70 m hasta por 7 días, 4) EEX - sistema Watchdog patentado para temperaturas calientes
  • Opción para instalación de la bomba manual de la LPU local
  • La Damcos LPU puede adaptarse a todos los actuadores Damcos
  • Fácil purga de aire y llenado de aceite
  • Caudal ajustable 250 - 1 000 ml/min.
  • Reducción de bombeo automática patentada que reduce el consumo energético
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria
  • La LPU es una parte esencial del sistema de control remoto de válvulas electrohidráulicas