Fallback image
damcos hand pumps

Bombas manuales Damcos™

Offer reliable local valve control for marine actuators. Easy to install and ideal for emergency or standalone use with no extra piping required.

Obtenga el control de los actuadores marinos locales con las bombas manuales Damcos. Estas se usan junto con LPU/M y con todos los actuadores estándares como BRC, BRCF, KC y KF. Dependiendo del tamaño del actuador, el tipo de control y la ubicación de la válvula, estos tipos de bombas manuales se pueden aplicar de diferentes formas en caso de operación de emergencia y operación independiente sin otras instalaciones remotas. Cuando se instalan directamente en los actuadores de líneas simples y dobles, no se requiere instalar tuberías o bloques adicionales.

Características clave

  • Se pueden aplicar de diferentes formas en caso de operación de emergencia y operación independiente sin otras capacidades remotas de control.
  • Diseñadas para entornos marinos rigurosos, para montaje directo o en tabique, para actuador o LPU
  • Compatibles con los modelos de actuadores Damos™ tipos BRC, BRCF, KC y KF.
  • Uso recomendado hasta BRC 8000 (BRCF 4000) y uso recomendado hasta KC 4000.
  • Tamaño de tanque opcional, dependiendo del tamaño del tubo y del actuador
  • Parte de base opcional para los servicios de actuadores de líneas simples y dobles
  • Una trayectoria comprobada de desempeño confiable
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria
  • Equipo auxiliar para el sistema de control remoto de válvulas Emerson