Indicadores Damcos™
Ensure precise actuator feedback with Damcos position indicators. DPI, DFI, and VPI support on-off and analog use, with direct or remote mounting and pressure-temperature compensation.
Características clave
- Indicador directo D/DPI que indica directamente sobre el husillo del actuador
- La configuración del punto de ajuste de los indicadores D/DPI se realiza sin necesidad de desinstalación
- Los indicadores D/DPI se pueden instalar en distintos bloques
- La instalación de indicadores DPI en LPU solo se realiza con el cableado interno
- Uso de potenciómetros de precisión o microinterruptores
- Los indicadores indirectos VPI y DFI indican el movimiento del actuador de manera remota, habitualmente colocados sobre un manifold con una válvula solenoide