Fallback image
damcos kc

Actuador lineal de doble acción Damcos™ KC

The Damcos KC actuator ensures safe and accurate valve control with linear motion, built-in pressure compensation, and visual status indication. Ideal for marine fail set applications.

Logrará un control superior de las válvulas de globo marinas con el actuador de doble acción Damcos KC. Diseñado para las posiciones intermedias y operación en caso de falla, este actuador convierte la presión hidráulica en movimiento lineal con un empuje aplicado en forma proporcional a la presión ejercida. El KC no tiene piezas externas móviles y tiene un dispositivo incorporado para mantener la presión ante las variaciones de la temperatura. Diseñado con una válvula de traspaso incorporada y un indicador de posición visual directo para la verificación en el sitio

Características clave

  • El actuador KC es perfecto para posiciones intermedias y la operación de las válvulas de globo en caso de falla
  • Diseño único y simple con válvula de traspaso incorporada
  • Fácil instalación en la brida intermedia de la válvula de globo
  • La misma unidad funciona para varios tamaños de válvula
  • Opera en condiciones de aire y agua marinos
  • Sin piezas externas móviles durante la operación
  • Preparado para funciones de bloque modulares incorporadas directas o LPU
  • Indicación de posición visual directa
  • Encendido/apagado eléctrico o posición/indicación continuas
  • IP 68