Fallback image
damcos kf and kfr

Actuadores lineales de acción simple y cierre por resorte Damcos™ KF/KFR

This actuator ensures fail-close performance with hydraulic pressure operation and an emergency manual hand pump. It delivers a spring closing thrust of 1500 to 16500 Nm

Obtenga el funcionamiento de cierre por falla que usted requiere con el actuador lineal versátil y altamente confiable de acción simple y cierre por resorte Damcos KF/KFR. Operado por presión hidráulica, el husillo de salida se levanta (y la válvula se abre) y el paquete de resortes se comprime. Cuando se libera, el husillo se cierra sobre la válvula con un empuje de cierre del extremo (resorte) de 1500 - 16500 Nm. En una emergencia, cuando no hay presión hidráulica disponible, una bomba manual incorporada puede operar el actuador KFR.

Características clave

  • Diseño único y simple con válvula de traspaso incorporada
  • Sin piezas externas móviles durante la operación
  • Operación hidráulica de emergencia incorporada para KFR
  • La misma unidad funciona para varios tamaños de válvula
  • Se adapta fácilmente a todas las válvulas de globo conocidas
  • Preparado para funciones de bloque modulares incorporadas directas o LPU
  • Indicación de posición visual directa
  • Encendido/apagado eléctrico o posición/indicación continuas
  • Diseño robusto que opera en cualquier tipo de entorno marino
  • Mejore su sistema para obtener una mayor funcionalidad, como por ejemplo...
  • La válvula de limpieza incorporada en el bloque de conexión permite limpiar el sistema sin desconectar los tubos, actuador de tipo apertura por fallo (solo KF)