Fallback image
Damcos Local Power Unit - LPU

Unidad de potencia local Damcos™ - LPU

Integrated electro-hydraulic control system, enhancing marine safety and efficiency with its compact, modular design and flexible mounting. Available in 3 versatile variations.

¡NUEVA GENERACIÓN! El Damcos LPU (unidad de potencia local) comprende un sistema de control remoto de válvula electrohidráulica integrada y está estructurado para mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema. El diseño resistente, compacto y modular de la LPU ha demostrado ser fiable en el ambiente marino exigente y se desarrolla para un montaje flexible directamente en los actuadores o en el mamparo. El LPU viene en 3 variaciones con amplias capacidades para facilitar la instalación, la configuración y el funcionamiento.

Características clave

  • El programa Damcos LPU cubre diferentes configuraciones, como Basic, Plus, Elite, P-Net y Power
  • Diseño modular en materiales livianos para más seguridad y facilidad en el montaje y el mantenimiento
  • Inteligencia local que incluye funciones como autoprotección, control, realimentación, alarmas y tecnología Bluetooth®
  • Bomba variable que permite ajustes de velocidad sencillos para diferentes tamaños de actuadores (200-1500 ml/minutos)
  • Separación IP que permite una instalación segura en condiciones peligrosas
  • Conexión de enchufe que permite un ambiente de trabajo seguro, incluso cuando la tapa no está colocada
  • Funcionalidad de la bomba manual segura para un funcionamiento seguro sin riesgo de drenar la unidad de petróleo
  • Funciones automatizadas para la puesta en marcha, manipulación y ajuste eficientes, incluyendo autoaprendizaje, calibración, ajuste y ajustes de tiempo
  • La LPU Damcos puede adaptarse a todos los actuadores Damcos
  • Caudal ajustable de 250 a 1000 ml/min
  • Diseño resistente y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria