Fallback image
Marine Inclinometer

Inclinómetro marítimo

Rely on our Inclinometer for precise marine trim and heel measurements. Equipped with a solid-state gravity sensor, it's designed for reliable performance in harsh conditions.

Ya que los grados son importantes en las mediciones marítimas de recorte y escora, puede confiar en el inclinómetro. El sensor de gravedad en estado sólido está diseñado para ofrecer un desempeño confiable a bordo, incluso en condiciones adversas. El inclinómetro es fácil de colocar en su tanque porque la unidad puede determinar las capacidades de medición de recorte y escora.

Características clave

  • Solución única de medición electrónica del ángulo con alta precisión de escora y lista
  • Se integra perfectamente con todos los subsistemas ICMS
  • Diseñado y aprobado para uso marino
  • La señal se amplifica y se convierte en un lazo estándar de 4 - 20 mA.
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria