Fallback image
damcos system power unit

Unidad de potencia del sistema Damcos™

Configure your marine valve remote system with modular power units that adapt to actuator and solenoid cabinet needs. With standardized and scalable control.

Tomar el control de las exigencias de las válvulas marítimas es sencillo y estandarizado con la unidad de potencia del sistema Damcos. Construida en una plataforma modular estándar, puede configurar y escalar de acuerdo con sus capacidades, según sea necesario, mediante los actuadores de válvulas a control remoto del sistema y los gabinetes de válvulas solenoides.

Características clave

  • Múltiples funciones de redundancia para mejorar la seguridad
  • Control flexible para asegurar un funcionamiento sencillo
  • El diseño accesible facilita el servicio
  • Diseño compacto y flexible
  • Pedido y entrega globales
  • Construido con componentes estándar
  • Cumple con los requisitos globales y todas las principales aprobaciones de las autoridades de la clase
  • Control automático de presión constante (135 bar)
  • Una parte vital del sistema de control remoto de válvulas hidráulicas de Emerson