Fallback image
emerson wireless 1410 gateway

Gateway inalámbrico 1410 Emerson™

The Emerson Wireless 1410 Gateway is a compact, secure solution for remote sites, connecting WirelessHART® networks to host systems.

Diseñado específicamente para cumplir con los requerimientos de operaciones remotas de redes más pequeñas, el gateway 1410 inalámbrico de Emerson™ también mantiene seguridad y flexibilidad excepcionales. Este compacto gateway inalámbrico conecta las redes WirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos y su tamaño pequeño y capacidad de montaje de riel tipo DIN lo convierten en la solución ideal para gabinetes de espacio limitado. Este dispositivo ofrece 2 opciones de capacidad de red (A: 25 dispositivos/B: 100 dispositivos) para cumplir con varias exigencias de la red.

Características clave

  • Su tamaño pequeño y compacto y su capacidad de montaje de riel tipo DIN ofrecen una solución ideal para gabinetes con espacio limitado
  • Diseñado con 2 opciones de capacidad de red (A: 25 dispositivos/B: 100 dispositivos) para cumplir con varias exigencias de la red
  • Conecta las redes autoorganizadas WirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos para proporcionar seguridad y flexibilidad
  • La instalación directa sin requerimientos de configuración permite que los dispositivos se agreguen rápida y fácilmente
  • El gateway gestiona la red de manera automática para garantizar que los dispositivos de campo tengan la ruta más confiable para enviar datos
  • El dispositivo adaptable se conecta a los sistemas host heredados y proporciona conectividad Modbus® RTU/TCP, OPC y EtherNet/IP™
  • La seguridad en niveles protege la red para ofrecer protección de datos confiable
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado