Fallback image
Emerson™ Wireless 1552WU Gateway (Obsolete)

Gateway inalámbrico 1552WU de Emerson™ Wireless 1552WU Gateway (Obsoleto)

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los planos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • Conecta redes autoorganizables WirelessHART® con cualquier sistema host con línea de retorno Wi-Fi integrada.
  • Posibilita una solución inalámbrica completa que combina las redes de planta y de campo en una arquitectura uniforme.
  • Las soluciones Wi-Fi incluyen Mobile Worker (Trabajador móvil), Remote Video Monitoring (Monitorización de vídeo remota), Mobile Video & Voice (Voz y video móviles), Location Tracking (Seguimiento de ubicación) y Safety Mustering (Reuniones de seguridad).
  • Utiliza Modbus® TCP para proporcionar integración universal e interoperabilidad de sistemas.
  • La integración del host con el DeltaV y Ovation permite la información en tiempo real con la interfaz intuitiva del operador.
  • Se pueden agregar dispositivos WirelessHART® en cualquier momento sin necesidad de configurar rutas de comunicación.
  • Las funciones opcionales OPC y EtherNet/IP™ ofrecen conexión a sistemas más nuevos, mientras proporcionan datos ricos en información.
  • La seguridad en niveles protege la red para ofrecer protección confiable de datos.
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %