Fallback image
Emerson 701p Black Smartpower Module

Módulo 701P SmartPower™ de Emerson™, color negro

The Emerson 701P SmartPower Black Module offers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Cant.:

Con un máximo de 10 años de operación sin mantenimiento, el módulo Emerson 701P SmartPower™ negro permite hacer un reemplazo sin tener que quitar el transmisor para que pueda cambiar los módulos de alimentación rápidamente en el campo. Como solución intrínsecamente segura, este módulo de alimentación está construido con un diseño robusto y adaptable que soporta entornos exigentes y le permite elegir el mejor modo de suministrar alimentación a su aplicación.

Características clave

  • Operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y reemplazo sin tener que quitar el transmisor para un desempeño más confiable
  • El módulo adaptable ofrece una selección de modos de alimentación que cumple con las cambiantes exigencias de la aplicación.
  • Dispositivo intrínsecamente seguro y diseñado para mantenimiento de rutina en áreas clasificadas.
  • Las alertas de nivel bajo permiten la programación fácil y directa de las tareas de mantenimiento.
  • Las conexiones codificadas permiten reemplazos sencillos y a prueba de fallas