Fallback image
Emerson 701P SmartPower™ Module - Blue

Módulo 701P SmartPower™ de Emerson™ - Azul

The Emerson 701P SmartPower Blue Module is an extended life power module using advanced power management technology that easily replaces the Black Power Module in energy-intensive applications.

El 701P SmartPower Module™ de Emerson - es un módulo de alimentación de duración extendida que reemplaza fácilmente al módulo de alimentación negro en aplicaciones que exigen energía. El módulo de alimentación azul tiene una capacidad doble y una tecnología de gestión de energía avanzada, que aumenta la duración del módulo de alimentación y disminuye los costos de mantenimiento. Los módulos de alimentación de las soluciones SmartPower de Emerson son resistentes y están certificados para el reemplazo en áreas intrínsecamente seguras.

Características clave

  • Diseño robusto y seguro que soporta condiciones hostiles y posibilita el mantenimiento de rutina en áreas clasificadas.
  • Duración predecible especificada según las condiciones de instalación para aumentar la confianza en el desempeño del transmisor.
  • Alertas de nivel bajo que garantizan la seguridad y proporcionan visualización mejorada del estado del dispositivo.
  • Conexión codificada que permite el reemplazo fácil y a prueba de fallas, incluso en áreas clasificadas.
  • Documentación de referencia del dispositivo y módulo de alimentación para conocer los detalles de aprobación del área clasificada y de la compatibilidad