Fallback image
emerson 701p green smartpower module

Módulo Emerson™ 701P SmartPower™ - Verde

The Emerson 701P SmartPower Green Module delivers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Cant.:

Con un máximo de 10 años de operación sin mantenimiento, el módulo Emerson 701P SmartPower™ - Verde permite hacer un reemplazo sin tener que quitar el transmisor para que pueda cambiar los módulos de alimentación rápidamente en el campo. Como solución intrínsecamente segura, este módulo de alimentación está construido con un diseño robusto y adaptable que soporta entornos exigentes y le permite elegir el mejor modo de suministrar alimentación a su aplicación.

Características clave

  • Operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y reemplazo sin tener que quitar el transmisor para un desempeño más confiable
  • Dispositivo intrínsecamente seguro y diseñado para mantenimiento de rutina en áreas clasificadas
  • El módulo adaptable ofrece una selección de modos de alimentación que cumple con las cambiantes exigencias de la aplicación
  • Las alertas de bajo nivel permiten el mantenimiento simple y la planificación de los reemplazos
  • Las conexiones codificadas permiten reemplazos sencillos y a prueba de fallas