Fallback image
Emerson Wireless 775 THUM™ Adapter

Adaptador inalámbrico 775 THUM™ de Emerson

Makes any 2-, 3- or 4-wire HART® device wireless, sending measurement and diagnostic data from hard-to-reach points.

Convierta cualquier dispositivo inalámbrico HART™ con el adaptador inalámbrico THUM™ 775 de Emerson en un adaptador que se readapta a los dispositivos HART de 2, 3 o 4 cables existentes. El adaptador THUM transmite de manera inalámbrica las mediciones HART y la información de diagnósticos desde puntos de medición nuevos o que antes no eran accesibles. Con la red autoorganizada WirelessHART®, usted puede gestionar de manera remota dispositivos multivariables, monitorizar el estado de los dispositivos y recopilar datos con un >99% de confiabilidad de los datos.

Características clave

  • Las certificaciones intrínsecamente seguras habilitar instalaciones en casi cualquier ubicación o aplicación
  • Posibilita las capacidades inalámbricas para cualquier dispositivo HART™, lo que proporciona nuevos puntos de medición y acceso a datos adicionales.
  • Capacidad de actualizarse a cualquier dispositivo HART de 2, 3 o 4 cables para flexibilidad en la aplicación
  • La falta de requerimientos adicionales de energía o batería permite una solución lista para instalar