Fallback image
Emerson™ Wireless 781 Field Link

Enlace de campo inalámbrico 781 de Emerson™

The Emerson Wireless 781 Field Link extends wireless network communication by acting as a remote antenna for gateways.

El enlace de campo inalámbrico 781 de Emerson™ está diseñado para usarse junto con un gerente de red o gateway a fin de extender las comunicaciones de red. El enlace de campo funciona como antena para la red inalámbrica de campo y permite la ubicación de una instalación flexible. Al aumentar la seguridad y la visibilidad del proceso, este dispositivo posibilita que la red suministre un rico conjunto de datos, incluso en entornos hostiles.

Características clave

  • Permite la ubicación de instalación flexible para ofrecer un conjunto mejorado de datos ricos
  • Solución flexible diseñada para proporcionar acceso en entornos remotos u hostiles
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La pantalla LCD opcional agiliza el proceso de configuración de inicio