Fallback image
Emerson Wireless 1410S Gateway with 781S Smart Antenna

Antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson

The Emerson Wireless 781S Smart Antenna, for use with the 1410S Gateway, supports remote locations up to 1300 ft (400 m).

La antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson está diseñada para utilizarse con el gateway 1410S de Emerson. La antena inalámbrica 781S de Emerson permite ubicar la antena remota en sitios remotos de hasta 1300 ft (400 m), lo que permite montar el gateway en una ubicación de fácil acceso, mientras que la antena inalámbrica 781S de Emerson puede ubicarse en zonas peligrosas, si es necesario, cerca de sus puntos de datos. Esta solución aporta a las instalaciones industriales una mayor escalabilidad y flexibilidad para crear infraestructuras inalámbricas.

Características clave

  • Las salidas integradas intrínsecamente seguras para ubicaciones de Clase 1/Div 1 o Zona 0/1 ofrecen una mejor accesibilidad
  • Amplia distancia de cableado de la antena de hasta 1300 ft (400 m) para una mayor flexibilidad de instalación
  • Las redes y la instalación personalizables permiten a los usuarios crear una red de campo inalámbrica que se adapte a las necesidades de las aplicaciones y los requisitos del sitio más exigentes
  • >99 % de confiabilidad en los datos con seguridad comprobada en la industria
  • La mayor capacidad de la red permite a los usuarios reforzar o añadir a las redes WirelessHART sin problemas mientras se conectan con los sistemas host y aplicaciones de datos
  • El gateway inalámbrico 1410S de Emerson con la antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson y el punto de acceso de la serie para trabajo pesado IW6300 de Cisco Catalyst juntos conforman el punto de acceso inalámbrico de Emerson, que permite ofrecer la última evolución de la conectividad IIoT en una sola solución