Fallback image
Emerson and Cisco Wireless Access Point (Obsolete)

Punto de acceso inalámbrico de Cisco y Emerson

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

El punto de acceso inalámbrico de Cisco y Emerson reúne la TO e TI que ayudan a transformar digitalmente los entornos industriales. Diseñada para ser resistente, escalable y segura, esta solución permite a la planta acceder rápidamente a valiosos datos de campo para una toma de decisiones más rápida. Este punto de acceso modular y clasificado como peligroso le da la capacidad de optimizar los procesos, al mismo tiempo que mejora la productividad y la seguridad.

Características clave

  • Instale la infraestructura inalámbrica más resistente y segura con los principales proveedores de IIoT de Emerson y Cisco
  • Nuestra solución del punto de acceso inalámbrico permite aplicaciones como el trabajador móvil (Mobile Worker), backhaul de datos, video, localización, colaboración móvil, puente de redes de control y muchas otras.
  • El diseño compacto y liviano fue construido para implementaciones más simples en rangos de temperaturas extremas.
  • La conectividad flexible y las opciones de energía garantizan que esta infraestructura inalámbrica se pueda implementar en cualquier lugar.
  • Tiene la capacidad de aprovechar los datos de los sensores de los activos críticos para eliminar los puntos ciegos y mejorar la productividad y la seguridad de las operaciones.
  • El punto de acceso inalámbrico agiliza la gestión de la red de TI y TO para aumentar la eficiencia y la simplicidad de la gestión de redes.
  • La solución de punto de acceso inalámbrico es la integración del gateway inalámbrico 1410S de Emerson con la antena inteligente 781S y el punto de acceso de la serie para trabajo pesado del catalizador IW6300 de Cisco que permite ofrecer la última evolución de la conectividad IIoT en una sola solución.