Fallback image
Emerson Wireless 1410H Gateway (Obsolete)

Gateway 1410H inalámbrico de Emerson

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

El gateway inalámbrico 1410H de Emerson le proporciona ahora la opción de crear una infraestructura inalámbrica industrial flexible utilizando la tecnología líder WirelessHART™. Este gateway inalámbrico se puede usar de forma redundante o para agregar dispositivos adicionales de campo. Para redundancia, este gateway proporciona dos redes WirelessHART para cambiar en caso de falla de energía o pérdida de conexiones. Para capacidad aumentada, este gateway puede alojar hasta 200 dispositivos de campo.

Características clave

  • El diseño del gateway inalámbrico se extiende fácilmente y fortalece las redes inalámbricas en dificultad y las ubicaciones peligrosas de las redes.
  • El enlace de campo 781 posibilita la ubicación de la antena remota flexible hasta 650 pies (200 metros) para el acceso a áreas clasificadas
  • Con un tamaño compacto y una capacidad de montaje de riel tipo DIN, este dispositivo es ideal para procesos en gabinetes con espacio limitado
  • Gateway conecta las redes autoorganizadas WirelessHART con sistemas host y aplicaciones de datos (capacidad de 200 dispositivos)
  • La instalación directa sin requerimientos de configuración permite que los dispositivos se agreguen rápida y fácilmente
  • El dispositivo adaptable se conecta a los sistemas host heredados y proporciona conectividad Modbus® RTU/TCP, OPC y EtherNet/IP™
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una mayor confiabilidad de datos al 99%
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado
  • Disponibilidad aumentada de la red de campo inalámbrica al proporcionar un sistema redundante en una carcasa