Fallback image
Flexim FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro de agua portátil ultrasónico de uso industrial FLUXUS F401 de Flexim

The robust Flexim FLUXUS F401 clamp-on flow meter is ideal for use in the drinking water sector. It measures precisely and drift-free even at very low flow rates, regardless of pipe material and size.

El FLUXUS F401 de Flexim es el caudalímetro ideal para mediciones de larga duración in situ. Este caudalímetro portátil de uso industrial se puede instalar sin interrumpir el proceso y en cuestión de minutos. A partir de ese momento, proporciona mediciones exactas y muy repetibles que no se ven afectadas por deriva. Gracias a su excelente capacidad para caudales bajos (de hasta solo 0,01 m/s / 0,03 ft/s), el FLUXUS F401 está perfectamente equipado para el monitoreo de las redes de agua potable, donde son habituales las bajas velocidades de flujo. La potente salida de la señal y la tecnología de supresión de ruido permiten su uso en tuberías muy grandes y materiales exigentes, como acero viejo y oxidado, GRP o incluso concreto armado.

Características clave

  • Diseño extremadamente resistente
  • Ideal para largas campañas de mediciones in situ
  • Instalación sencilla y rápida sin modificar la tubería
  • Almohadillas de acoplamiento permanente
  • Transductores IP68