Fallback image
Flexim FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat and Cold Metering

FLUXUS F532 TE de Flexim: medición no intrusiva de calor y frío

The Flexim FLUXUS F532 TE is a compact clamp-on thermal energy meter with integrated heat flow calculation for water and all water-glycol mixtures, designed for heating and cooling measurements.

El FLUXUS F532 TE de Flexim es un medidor compacto de la cantidad de calor con cálculo de caudal de calor integrado para agua y todas las mezclas de agua-glicol. El FLUXUS F532 Thermal Energy se ha diseñado específicamente para mediciones de calefacción y refrigeración en aplicaciones de automatización industriales y en edificios. Basado en el contrastado método de la diferencia de tiempo de tránsito, el caudal volumétrico se mide de forma no intrusiva con ultrasonidos, mientras que las temperaturas de alimentación y retorno se registran mediante 2 entradas de temperatura. También se incluyen totalizadores de la cantidad de calor total.

Dispone de interfaces USB y LAN, y admite las interfaces de comunicaciones habituales Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP y M-Bus.

Características clave

  • Medidor de cantidad de calor no intrusivo.
  • Calibración de fábrica rastreable de acuerdo con PTB
  • Sensores de temperatura emparejados y cálculo de la cantidad de calor de acuerdo con EN 1434
  • Dinámica de medición extrema, desde caudales mínimos hasta máximos; registra incluso los caudales nocturnos más reducidos sin incertidumbre.
  • Readaptación sencilla y rentable sin interrumpir la alimentación
  • Interfaz USB y LAN
  • Interfaces de comunicaciones Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Advanced Meter Verification