Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 BA - Caudalímetro ultrasónico portátil de montaje por abrazadera para líquidos

El Flexim FLUXUS F631 BA es un caudalímetro ultrasónico portátil de tiempo de tránsito, de montaje por abrazadera, para todo tipo de líquidos.

El Flexim FLUXUS F631 BA está listo para realizar mediciones en solo cinco minutos y es el caudalímetro portátil de montaje por abrazadera ideal para actividades de servicio y mantenimiento, así como para controlar y auditar puntos de medición no cubiertos por medidores permanentes, o para el reemplazo temporal de medidores de caudal instalados de forma permanente.<br> Gracias a su batería de iones de litio, el F631 ofrece hasta 24 horas de autonomía. Los transductores emparejados y calibrados, junto con algoritmos sofisticados que detectan los ecos de la pared de la tubería y el posicionamiento incorrecto del transductor, garantizan mediciones fiables y de alta precisión, incluso en condiciones de aplicación exigentes.<br> Con la familia FLUXUS 631, Emerson también ofrece caudalímetros y medidores de energía portátiles para gases, líquidos y vapor.

Características clave

  • 24 horas de funcionamiento
  • Modo de ahorro de energía de hasta 80 días
  • Corrección de las fuentes de perturbación en el caudal para permitir mediciones fiables con condiciones cortas de entrada hidráulica
  • Diagnóstico avanzado que proporciona claridad sobre la estabilidad y la calidad de la medición
  • Modo NoiseTrek para fluidos con impurezas