Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 EE - Medidor de caudal y energía ultrasónico portátil de montaje por abrazadera para líquidos

El FLUXUS F631 EE es un caudalímetro ultrasónico portátil de tiempo de tránsito para todo tipo de líquidos, con una función integrada para el cálculo del flujo eléctrico.

El dispositivo portátil Flexim FLUXUS F631 EE está diseñado específicamente para la medición temporal de la energía de calefacción y enfriamiento, y combina la medición del caudal y de la temperatura con el cálculo de la energía térmica de los líquidos en un solo dispositivo.<br/>El F631 EE mide el caudal volumétrico de forma no invasiva mediante transductores ultrasónicos de montaje por abrazadera. Al mismo tiempo, las sondas de temperatura monitorizan las líneas de suministro y de retorno del sistema de calefacción o de refrigeración. A partir de la diferencia de temperatura, del caudal volumétrico medido y de las propiedades físicas del medio (con los datos de entalpía del líquido almacenados en el dispositivo), se calcula el desempeño de calefacción o de enfriamiento. Con la familia FLUXUS 631, Emerson también ofrece caudalímetros y medidores de energía portátiles para gases y vapor.

Características clave

  • 24 horas de funcionamiento
  • Modo de ahorro de energía de hasta 80 días
  • Corrección de las fuentes de perturbación en el flujo para permitir mediciones fiables con condiciones cortas de entrada hidráulica
  • Diagnóstico avanzado que proporciona claridad sobre la estabilidad y la calidad de la medición
  • Modo NoiseTrek para fluidos con impurezas
  • Datos de temperatura para el cálculo del flujo eléctrico