Fallback image
Flexim FLUXUS F70X SIL

Caudalímetro FLUXUS F70X SIL de Flexim con seguridad funcional

The Flexim FLUXUS F70X SIL non-intrusive flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive liquid media. The entire measuring system is SIL 2 certified.

El caudalímetro FLUXUS F70X SIL de Flexim siempre ha sido la elección de referencia cuando se trata de mantener mediciones exactas en condiciones exigentes; por ejemplo, en la medición del caudal de medios líquidos muy presurizados, agresivos, tóxicos o extremadamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no intrusivo F70X SIL incluye todo el sistema de medición: los transductores y transmisores de medición.

Características clave

  • Readaptación sencilla durante el funcionamiento normal
  • Ideal para aumentar la seguridad con posterioridad
  • Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación exhaustiva
  • Los transductores, el dispositivo de fijación y la electrónica forman parte del FMEDA
  • Rango extremadamente amplio de aplicaciones
  • Transductores y transmisores de medición para la medición del caudal de los líquidos.
  • La certificación SIL abarca también la tecnología WaveInjector® para la medición del caudal de líquidos a temperaturas extremas de -200 a +630 °C (–328 a 1.160 °F).
  • Verificaciones sencillas
  • Pruebas funcionales sencillas en nada de tiempo
  • Convincentes funciones de autodiagnóstico
  • Evaluaciones transparentes
  • Publicación del informe de FMEDA
  • Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación