Fallback image
Flexim FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Measurement

Medición del caudal de líquido ultrasónica y no intrusiva FLUXUS F721 de Flexim

El FLUXUS F721 de Flexim supone una revolución tecnológica en el campo de la medición clamp-on ultrasónica del caudal volumétrico y másico de líquidos. Con el diseño de vanguardia del hardware y el potente procesamiento de señales digitales, supera a cualquier otro caudalímetro ultrasónico no intrusivo en cuanto a exactitud, fiabilidad y versatilidad. Filtros de señales extremadamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición avanzados convierten al caudalímetro de líquido FLUXUS F721 en la solución de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso las más exigentes. La corrección de las fuentes de perturbación integrada y probada permite configurar mediciones del caudal no intrusivas, incluso en condiciones de caudal no ideales.

Características clave

  • Certificado para el funcionamiento en áreas de peligro (certificación de zona 2 ATEX/IECEx y FMc clase I división 2)
  • Altas tasas de muestreo (emisión de datos de medición cada 10 ms) que capturan los flujos por impulsos.
  • Mediciones fiables de lodos o líquidos con gases encapsulados
  • Elevada seguridad operativa sin riesgo de fugas
  • Independencia del material de la tubería, el diámetro, el espesor de pared y la presión y la temperatura interna
  • Lecturas de las mediciones exactas y repetibles, incluso con caudales extremadamente reducidos (alta relación de reducción)
  • Rentabilidad muy elevada en comparación con los instrumentos en húmedo
  • Todos los sistemas de medición se calibran internamente de fábrica (con trazabilidad según las normas nacionales) y se entregan con un certificado de calibración
  • Los transductores acoplados, la compensación de temperatura integrada (según los reglamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) y el procesamiento avanzado de señales digitales garantizan una alta estabilidad de punto cero y lecturas exactas y libres de deriva.
  • El acoplamiento permanente garantiza mediciones del caudal no intrusivas y fiables a largo plazo, incluso en condiciones ambientales exigentes, como la inmersión.
  • Comunicación bidireccional, así como capacidades de parametrización y diagnóstico remotos