Fallback image
Flexim FLUXUS F721 TE - Heat and Cold Metering in any Environment

Medición de frío y calor en cualquier entorno FLUXUS F721 TE de Flexim

El FLUXUS F721 TE de Flexim se ha diseñado específicamente para la medición de la cantidad de calor en aplicaciones de calefacción y refrigeración, y es capaz de medir el caudal y la temperatura, además de calcular la cantidad de calor, todo con un solo dispositivo. Los cálculos se realizan según el estándar de medidores de cantidad de calor EN 1434; el F721 TE mide de forma no intrusiva el caudal volumétrico a través de sus transductores ultrasónicos clamp-on. Al mismo tiempo, los sensores de temperatura monitorean las temperaturas en las líneas de alimentación y retorno del sistema de calefacción o refrigeración, ya sea de forma no invasiva con los sensores clamp-on o mediante el uso de sensores de temperatura de inserción. Puede equiparse con dos canales de medición para medir las dos tuberías de forma simultánea y permitir así un monitoreo completo y mediciones exactas.

Características clave

  • Rango de aplicaciones prácticamente ilimitado, incluso en temperaturas extremas desde -200 hasta +630 °C (de –328 hasta +1166 °F).
  • Cálculo integrado de la cantidad de calor
  • Una medición muy precisa del caudal con transductores ultrasónicos emparejados y con calibración rastreable
  • Una medición de temperatura muy precisa con sensores de temperatura emparejados y con calibración rastreable (según DIN EN 1434-1)
  • Dinámicas de medición extremadamente elevadas desde las velocidades de caudal mínimas a las máximas, capaces de registrar incluso los caudales más reducidos durante la noche
  • Readaptación sencilla y rentable sin interrumpir la alimentación
  • Almacenamiento de los datos de medición a prueba de manipulaciones
  • Advanced Meter Verification.