Fallback image
Flexim FLUXUS F721XLF - Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

FLUXUS F721XLF de Flexim: caudalímetro no intrusivo para caudal bajo

The Flexim FLUXUS F721XLF is a clamp-on ultrasonic flow meter for highly accurate, repeatable measurement of ultra-low liquid flows, offering advanced signal processing and bidirectional communication.

El FLUXUS F721XLF de Flexim es un sistema de medición no intrusivo para la medición repetible y de larga duración de caudales de líquido extremadamente reducidos de solo 6 l/h e inferiores en tamaños de líneas desde 0.4 pulgadas a 2 pulgadas, con independencia del espesor de pared de la tubería y los rangos de presión. Disponible tanto en carcasa de aluminio como de acero inoxidable con certificaciones zona 2 ATEX/IECEx y FM clase I división 2, este caudalímetro ultrasónico para caudal bajo ofrece capacidades de procesamiento de datos avanzadas, filtros de señales sofisticados, protocolos de comunicaciones bidireccionales y calibración de fábrica del sistema realizada internamente para lograr mediciones muy exactas y repetibles de caudales extremadamente bajos.

Características clave

  • Sin potencial de fugas
  • Absolutamente libre de mantenimiento
  • Medición de caudales bajos exacta y extremadamente repetible
  • Aplicable en cualquier tubería y con cualquier medio líquido
  • Transductores y transmisores resistentes y con homologación para áreas de peligro (zona 2 ATEX/IECEx y FM clase I división 2)
  • Los transductores acoplados, el procesamiento de señales digitales (DSP) avanzado y los algoritmos eficientes garantizan mediciones estables con caudales muy bajos.
  • Advanced Meter Verification