Fallback image
Flexim FLUXUS F722 - Non-Intrusive Synchronized Channel Averaging (SCA) Flow Meter

FLUXUS F722 de Flexim: caudalímetro no intrusivo con promedio de canales sincronizados (SCA)

El caudalímetro de líquido FLUXUS F722 de Flexim es un medidor ultrasónico clamp-on de alto rendimiento específicamente diseñado para la medición de caudales en la industria de procesos. Este caudalímetro de líquido sofisticado, versátil y exacto tiene todo lo que necesita: capacidades para un procesamiento más rápido, diagnóstico avanzado, protocolos de comunicaciones bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. El F722 ofrece facilidad de instalación, una versión readaptable, exactitud y un rendimiento extraordinario. La medición con promedio de los canales sincronizados (SCA) permite compensar el perfil de caudal de forma instantánea, a pesar de los flujos con perturbaciones y las turbulencias ocasionadas por las condiciones de entrada complicadas.

Características clave

  • Exactitud y repetibilidad: una fiabilidad y una precisión excepcionales con caudales elevados o reducidos, gracias a los transductores acoplados, calibrados y con compensación de temperatura, unidos al diagnóstico y a las capacidades de procesamiento de señales avanzadas.
  • Instalación sencilla sin interrupciones en el proceso: un sistema con montaje externo significa evitar interrupciones en el proceso y costes de ingeniería adicionales.
  • Sin mantenimiento Como no hay contacto con el medio circulante, se trata de una solución de medición duradera y prácticamente sin mantenimiento, capaz de resistir las condiciones más exigentes.
  • Seguridad operativa: sin vías de fuga, sin emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification.