Fallback image
Flexim FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Medición de calor y frío en cualquier entorno con FLUXUS F731 TE de Flexim

The Flexim FLUXUS F731 TE is specially designed for heating and cooling thermal energy measurement, measuring flow, temperature, and calculating thermal energy - all by one device.

FLUXUS F731 TE de Flexim está especialmente diseñado para la medición de la energía térmica de calefacción y refrigeración, ya que mide el caudal, la temperatura y calcula la energía térmica, todo con un solo dispositivo. Los cálculos se realizan de acuerdo con la norma EN 1434 sobre medidores de energía térmica y el F731 TE mide el caudal volumétrico de forma no intrusiva mediante sus transductores ultrasónicos de abrazadera. Simultáneamente, las sondas de temperatura controlan las temperaturas en las líneas de suministro y retorno del sistema de calefacción o refrigeración, ya sea de forma no intrusiva con sensores de abrazadera o mediante el uso de sondas de temperatura de inserción. Puede equiparse con dos canales de medición para medir dos tuberías simultáneamente y permitir una monitorización completa y mediciones precisas.

Características clave

  • Rango de aplicaciones prácticamente ilimitado, incluso a temperaturas extremas de –200 hasta +630 °C (de –328 hasta +1166 °F).
  • Cálculo integrado de la energía térmica.
  • Medición de caudal de alta precisión con transductores ultrasónicos calibrados emparejados y trazables.
  • Medición de temperatura de alta precisión con sensores de temperatura calibrados emparejados y trazables (según DIN EN 1434-1).
  • Dinámica de medición extremadamente alta desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: capta incluso los caudales más pequeños durante la noche.
  • Mejoras sencillas y rentables sin interrupción del suministro.
  • Almacenamiento a prueba de manipulaciones de los datos de medición.
  • Advanced Meter Verification.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el tramo recto requerido hasta la entrada 2D.