Fallback image
Flexim Fluxus F731 PW

FLUXUS F731PW de Flexim: caudalímetro permanente para agua de proceso

The Flexim FLUXUS F731PW is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of process water, produced water and cooling water applications in hazardous areas.

El FLUXUS F731PW de Flexim es un caudalímetro de abrazadera ultrasónico de dos canales para la medición bidireccional de caudal de agua de proceso, agua producida y agua de refrigeración en áreas peligrosas (homologación de zona 2 ATEX/IECEx y FM clase I división 2). Con su carcasa antideflagrante y los transductores resistentes a la corrosión ubicados en el exterior de la pared de la tubería, el caudalímetro FLUXUS F731PW está perfectamente adaptado a cualquier aplicación industrial exigente dentro y fuera del campo petrolífero y la industria química. Los compartimentos de conexión y la electrónica del FLUXUS F731PW están herméticamente sellados, y el caudalímetro incorpora transductores cuidadosamente acoplados y con compensación de temperatura (con cumplimiento total de ANSI/ASME MFC 5M) que proporcionan una estabilidad de punto cero inigualable.

Características clave

  • Muy rentable: sin trabajos en la tubería, sin paradas del proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal acoplados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación rastreable conforme a los estándares nacionales)
  • Excelente estabilidad de punto cero y libre de deriva
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión operativa, el fluido y la temperatura.
  • Gran tolerancia a los sólidos y gases encapsulados
  • Sin desgaste, rotura ni abrasión
  • Sin propensión a las obstrucciones ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de fugas potenciales o emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification