Fallback image
Flexim FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Caudalímetro de líquido de 4 haces FLUXUS F736 de Flexim

The Flexim FLUXUS F736 non-intrusive liquid flow meter with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

El caudalímetro de líquido FLUXUS F736 de Flexim combina la más alta exactitud en el procesamiento de señales digitales con las contrastadas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño readaptable, alta exactitud y extraordinario rendimiento. Con 4 transductores ultrasónicos funcionando en modo reflejo, 8 trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el medio en estado líquido, lo que permite generar un promedio de caudal de excelente precisión en hasta 4 planos de la sección de la tubería. Con esta configuración, el caudalímetro F736 compensa los efectos del caudal cruzado en el perfil y logra una óptima compensación del caudal no intrusiva en ubicaciones de montaje complicadas, en las que la falta de tramos rectos suficientes en la tubería aguas arriba y la cercanía de giros, codos u otros instrumentos adyacentes crea perturbaciones en el caudal.

Características clave

  • Transductores con compensación de temperatura: nuestros transductores compensan automáticamente los cambios en la temperatura ambiente, de acuerdo con ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Montaje sencillo sin interrupciones del proceso: con diseño compacto y readaptable
  • Sin mantenimiento: sin piezas móviles, sin desgaste ni roturas; almohadillas de acoplamiento permanente de los transductores, sin gel ni grasa
  • Seguridad operativa: sin vías de fuga, sin contacto directo con el fluido
  • Promedio de los canales sincronizados integrado para compensar perfectamente los perfiles de flujo no homogéneos
  • Advanced Meter Verification de Flexim que proporciona información detallada sobre el estado del medidor en todo momento
  • Corrección de fuentes de perturbación integrada