Fallback image
Flexim FLUXUS F831 Permanent Flow Meter for Hazardous Areas

Caudalímetro permanente para áreas de peligro FLUXUS F831 de Flexim

The Flexim FLUXUS F831 is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of liquids in hazardous areas (ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved).

El FLUXUS F831 de Flexim es un caudalímetro clamp-on ultrasónico de dos canales para la medición bidireccional del caudal de líquidos en áreas de peligro (homologación de zona 1 ATEX/IECEx y FM clase I división 1). Gracias a su carcasa antideflagrante, a las entradas y salidas opcionales con seguridad intrínseca y a los transductores resistentes a la corrosión ubicados en el exterior de la pared de la tubería, la serie FLUXUS F831 está perfectamente adaptada a cualquier aplicación industrial exigente dentro y fuera del yacimiento petrolífero y la industria química. Los compartimentos de conexión y la electrónica del FLUXUS F831 están herméticamente sellados, y el caudalímetro incorpora transductores cuidadosamente acoplados y con compensación de temperatura (con cumplimiento total de ANSI/ASME MFC 5M) que proporcionan una estabilidad de punto cero inigualable.

Características clave

  • Muy rentable: sin trabajos en la tubería, sin paradas en el proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal acoplados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación rastreable conforme a los estándares nacionales)
  • Excelente estabilidad de punto cero y libre de deriva
  • Amplia relación de reducción
  • Independencia del tamaño de la tubería, el material, la presión de servicio, el medio y la temperatura (desde solo -200 hasta +630 °C /–328 hasta 1166 °F).
  • Gran tolerancia a los sólidos y gases encapsulados
  • Sin desgaste, rotura ni abrasión
  • Sin propensión a las obstrucciones ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de fugas potenciales o emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification.