Caudalímetro FLUXUS de Flexim para GNL y fluidos criogénicos
The Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter can measure at highest and very low flow rates in various LNG and other cryogenic applications at temperatures down to -200 °C (-328 °F).
Características clave
- Extremadamente fiable:
Sin mantenimiento Sin piezas móviles ni vibratorias
Mediciones redundantes con haz doble - Seguridad operativa: sin juntas, sin puntos de fuga
- Rentabilidad: sin necesidad de modificar las tuberías
Instalación por una sola persona sin necesidad de equipos de elevación
Sin pérdida de presión; sin posibilidad de flashing - Ventajas en las readaptaciones:
No se requieren trabajos en las tuberías
No se precisan equipos de elevación, sea cual sea el tamaño de la tubería
FLUXUS Cryo se puede instalar en espacios reducidos; p. ej., en brazos de carga de plantas flotantes de GNLF.
La instalación se realiza en pocas horas, si la tubería no está refrigerada.
El sistema de medición se integra completamente en el aislamiento. - Ventajas en las plantas nuevas:
Extremadamente rentable: solo es necesario planificar tuberías estándar; FLUXUS Cryo siempre se adapta.
Los cambios de última hora en el diseño no son un problema. Un tipo de equipo se adapta a muchos tamaños de tubería.
Sin pérdida de presión y, por lo tanto, sin pérdida de energía
Sin riesgo de flashing
CAPEX notablemente reducido, especialmente con grandes diámetros
Instalación y asistencia global de Flexim