Fallback image
Flexim FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

FLUXUS G532 CA de Flexim: el caudalímetro de aire comprimido compacto

The Flexim FLUXUS G532 CA non-intrusive ultrasonic flow meter is specially designed for quantity measurement of compressed air and technical gases. It can also process temperature and pressure data.

El caudalímetro de ultrasónico de aire comprimido FLUXUS G532 CA de Flexim se ha diseñado específicamente para medir la cantidad de aire comprimido y gases técnicos. Este compacto medidor de aire comprimido con cálculo del caudal volumétrico estándar integrado es capaz de procesar también datos de medición en línea procedentes de sensores de temperatura y presión. El contrastado método de la diferencia de tiempo de tránsito ofrece grandes ventajas, en especial para el aire comprimido y los gases técnicos. Detecta velocidad de flujo de tan solo 0,01 m/s (0,03 ft/s), la medición es siempre bidireccional y no se ve afectada por la humedad o las partículas de aceite o suciedad. El FLUXUS G532 CA dispone de una interfaz USB y LAN, y funciona con las interfaces de comunicaciones habituales Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP y M-Bus.

Características clave

  • Medición no intrusiva de aire comprimido y gas técnico a partir de 3 bar absolutos en adelante
  • Cálculo integrado del caudal volumétrico estándar
  • Dinámica de medición extrema, desde las velocidades de flujo más bajas a las más altas, para detectar con facilidad fugas y picos de carga
  • Medición bidireccional capaz de detectar flujos de retorno
  • Readaptación sencilla y rentable sin paradas en el funcionamiento
  • Interfaz USB y LAN
  • Interfaces de comunicaciones Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Advanced Meter Verification