Fallback image
Flexim FLUXUS G532 ST-LT for Steam Applications

FLUXUS G532 ST-LT de Flexim para aplicaciones de vapor

The Flexim FLUXUS G532 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter measures the volume of steam from the outside the pipe. It is an ideal solution for saturated steam up to a temperature of 180 °C (356 °F).

El FLUXUS G532 ST-LT de Flexim es una solución a medida para todas las aplicaciones típicas de vapor saturado a una temperatura de hasta 180 °C (356 °F), capaz de medir el caudal volumétrico y másico del vapor desde el exterior de la tubería de forma no intrusiva. Para los usuarios eso supone importantes ventajas en cuanto a los costes operativos totales de un punto de medición. La instalación es sencilla, sin cortes ni trabajos de soldadura en la tubería. No se requieren tiempos de inactividad: el sistema permanece totalmente disponible para la producción actual, sin pérdidas de producción. El principio de la diferencia de tiempo de tránsito funciona desde 0,01 m/s (0,03 ft/s)y no precisa reducciones en el diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad de flujo. Eso significa que no hay pérdidas de presión y, por lo tanto, tampoco de energía.

Características clave

  • Medición no intrusiva del vapor a hasta 180 °C (356 °F).
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sin interrumpir el proceso
  • Instalación en cualquier momento: no es necesario esperar a los tiempos de inactividad y revisiones planificados
  • Dinámica de medición extremadamente elevada: no es preciso reducir el diámetro de la tubería
  • Sin limitaciones en el rango del caudal: de 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 ft/s).
  • Sin pérdidas de presión ni tampoco de energía
  • Medición bidireccional
  • Medición de caudal másico integrada a través de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura
  • Advanced Meter Verification