Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

Medición de vapor portátil y no intrusiva FLUXUS G608 ST de Flexim en áreas clasificadas

Caudalímetro portátil con abrazadera para áreas clasificadas, capaz de medir vapor saturado hasta 180 °C (356 °F), así como líquidos, gases y energía térmica.

El FLUXUS G608 ST de Flexim es capaz de medir vapor saturado hasta 180 °C (356 °F), así como todo tipo de líquidos, gases e incluso energía térmica. Incluye certificación ATEX/IECEx para Zona 2 y está diseñado para operar en áreas clasificadas.<br>El Data Logger integrado permite almacenar datos durante varios meses y el potente software FluxDiag gestiona, visualiza y transfiere los datos con un solo clic a informes exhaustivos u hojas de cálculo de Excel.

Características clave

  • Portátil y no intrusivo: medición de líquidos, gases, aire comprimido, energía térmica y caudal de vapor en un mismo dispositivo.
  • Medición no intrusiva de caudales precisos, bidireccionales y altamente dinámicos de aire comprimido, gas, líquido y energía térmica.
  • Transmisor de caudal fácil de usar, con dos canales de flujo, múltiples entradas y salidas y un Data Logger integrado con interfaz serial.
  • Carga automática de datos de calibración y de detección de transductores, lo que reduce el tiempo de configuración y proporciona resultados precisos y estables a largo plazo.
  • Batería de iones de litio que ofrece hasta 25 horas de funcionamiento autónomo en modo medición.
  • Tecnología de montaje por abrazadera probada, con transductores resistentes al polvo y la humedad.